CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 1/2" IPEX PVC DWV Tray Plug Adapter - H x FPT
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671058638

Type de raccord

n.d. H x FPT

Dimension

n.d. 1 1/2 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. USA

NAFTA

n.d. Yes

Poids

n.d. 0.092 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 2,89 in

Width

n.d. 2.888 in

Height

n.d. 2.608 in

Dimension L

n.d. 2.73 in

Dimension W

n.d. 2.73 in

Dimension H

n.d. 2.58 in

Dimension C1

n.d. 1.57 in

Dimension C2

n.d. 0.7 in

Dimension Z

n.d. 0.3 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top