CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
3" IPEX ABS DWV Adapter Bushing - Sewer Spg x DWV Hub
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Style

n.d. Adapter

Code CUP

n.d. 662671101624

Type de raccord

n.d. SPG x H

Dimension

n.d. 3 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2661 CSA B181.1 Product Approval

Features

n.d. Flush

Poids

n.d. 0.038 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 1,71 in

Width

n.d. 3.547 in

Height

n.d. 3.542 in

Dimension L

n.d. 3.51 in

Dimension W

n.d. 3.51 in

Dimension H

n.d. 1.71 in

Dimension C1

n.d. 1.71 in

Dimension C2

n.d. 1.52 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top