CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
6" IPEX ABS DWV Female Adapter - H x FPT
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671101945

Type de raccord

n.d. FPT x H

Dimension

n.d. 6 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2661 CSA B181.1 Product Approval

Poids

n.d. 0.514 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 4,49 in

Width

n.d. 7.374 in

Height

n.d. 7.368 in

Dimension L

n.d. 7.35 in

Dimension W

n.d. 7.35 in

Dimension H

n.d. 4.67 in

Dimension C1

n.d. 1.52 in

Dimension C2

n.d. 3 in

Dimension Z

n.d. 0.15 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top