CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4" IPEX ABS DWV Cleanout Adapter - Spg x FPT
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Style

n.d. Adapter

Code CUP

n.d. 662671106735

Type de raccord

n.d. FPT x SPG

Dimension

n.d. 4 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2661 Product Approval

Poids

n.d. 0.202 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 2,94 in

Width

n.d. 5.134 in

Height

n.d. 5.134 in

Dimension L

n.d. 5.13 in

Dimension W

n.d. 5.13 in

Dimension H

n.d. 2.93 in

Dimension C1

n.d. 0.88 in

Dimension C2

n.d. 1.77 in

Dimension Z

n.d. 0.28 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top