CAD/BIM catalogue

Français
CAD (0)
  • Le panier est vide
3" Plenumline Mechanical Joint 1/4 Bend
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

Coude

Size 1 (in)

3

Size 2 (in)

3

Standards/Certifications

CSA B181.3;NSF 14;ASTM F1673;UPC/IPC

Poids

1,792 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top