CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4" Plenumline Mechanical Joint 1/8 Bend
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Coude

Size 1 (in)

n.d. 4

Size 2 (in)

n.d. 4

Standards/Certifications

n.d. CSA B181.3;NSF 14

Poids

n.d. 2,513 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top