CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
12" x 8" IPEX Large Diameter Fabricated PVC DWV Extended Bushing (SP x H)
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 622454875340

Type de raccord

n.d. SPG x H

Dimension

n.d. 12 in

Matériau

n.d. PVC DWV

Country of Origin

n.d. USA

NAFTA

n.d. Yes

Features

n.d. Flush

Poids

n.d. 10.364 kg

Dimensions

Dimension L

n.d. 13.39 in

Dimension W

n.d. 13.39 in

Dimension H

n.d. 19.5 in

Diameter 1

n.d. 12 in

Diameter 2

n.d. 8 in

Dimension C1

n.d. 4 in

Dimension C2

n.d. 9.91 in

Dimension Z2

n.d. 5.59 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top