CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
10" x 6" PVC DWV Extended Bushing - Spg x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Type de raccord

n.d. SPG x H

Dimension

n.d. 10 in

Matériau

n.d. PVC DWV

Features

n.d. Flush

Dimensions

Dimension C1

n.d. 5.6 in

Dimension C2

n.d. 3.9 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top