CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
8" x 4" IPEX PVC DWV Extended Bushing - Spg x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 622454868359

Type de raccord

n.d. SPG x H

Dimension

n.d. 8 in

Matériau

n.d. PVC DWV

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2665 NSF 14 NSF DWV UPC

Features

n.d. Flush

Poids

n.d. 1.687 kg

Dimensions

Dimension L

n.d. 9.25 in

Dimension W

n.d. 9.25 in

Dimension H

n.d. 8.38 in

Diameter 1

n.d. 8 in

Diameter 2

n.d. 4 in

Dimension C1

n.d. 1.75 in

Dimension C2

n.d. 4 in

Dimension Z2

n.d. 2.63 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top