CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
6 x 3" IPEX PVC DWV Flush Bushing - Spg x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671190871

Type de raccord

n.d. SPG x H

Dimension

n.d. 6 x 3 in

Matériau

n.d. PVC DWV

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Poids

n.d. 0.919 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 7,19 in

Width

n.d. 7.186 in

Height

n.d. 7.186 in

Dimension L

n.d. 7.18 in

Dimension W

n.d. 7.18 in

Dimension H

n.d. 3.33 in

Dimension C1

n.d. 3.02 in

Dimension C2

n.d. 1.55 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top