CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
6 x 4" IPEX PVC DWV Flush Bushing - Spg x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671190833

Type de raccord

n.d. SPG x H

Dimension

n.d. 6 x 4 in

Matériau

n.d. PVC DWV

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2665 CSA B181.2

Poids

n.d. 0.788 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 6,64 in

Width

n.d. 6.643 in

Height

n.d. 6.643 in

Dimension L

n.d. 6.62 in

Dimension W

n.d. 6.62 in

Dimension H

n.d. 3.31 in

Dimension C1

n.d. 3.31 in

Dimension C2

n.d. 1.76 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top