CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 1/2" IPEX PVC DWV PVC Cap - Hub
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671192240

Type de raccord

n.d. Femelle

Dimension

n.d. 1 1/2 in

Matériau

n.d. PVC DWV

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2665 CSA B181.1

Poids

n.d. 0.038 kg

Dimensions

Length

n.d. 1.277 in

Width

n.d. 2.271 in

Hauteur

n.d. 2,27 in

Dimension L

n.d. 2.25 in

Dimension W

n.d. 2.25 in

Dimension H

n.d. 1.26 in

Dimension C1

n.d. 0.76 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top