CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
2" IPEX ABS DWV ABS Cap - Hub
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671102300

Type de raccord

n.d. Femelle

Dimension

n.d. 2 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2661 CSA B181.1 Product Approval

Poids

n.d. 0.035 kg

Dimensions

Length

n.d. 1.292 in

Width

n.d. 2.717 in

Hauteur

n.d. 2,72 in

Dimension L

n.d. 2.71 in

Dimension W

n.d. 2.72 in

Dimension H

n.d. 1.3 in

Dimension C1

n.d. 0.76 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top