CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 1/2" IPEX ABS DWV Cleanout Plug - MPT
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671106810

Type de raccord

n.d. MPT

Dimension

n.d. 1 1/2 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2661 CSA B181.1 Product Approval

Poids

n.d. 0.018 kg

Dimensions

Length

n.d. 1.349 in

Width

n.d. 1.883 in

Height

n.d. 1.883 in

Dimension L

n.d. 1.89 in

Dimension W

n.d. 1.89 in

Dimension H

n.d. 1.25 in

Dimension C1

n.d. 0.62 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top