CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
3" IPEX ABS DWV Countersunk Plug - MPT
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671108005

Type de raccord

n.d. MPT

Dimension

n.d. 3 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. Product Approval

Poids

n.d. 0.049 kg

Dimensions

Length

n.d. 0.804 in

Width

n.d. 3.454 in

Height

n.d. 3.45 in

Dimension L

n.d. 3.44 in

Dimension W

n.d. 3.44 in

Dimension H

n.d. 0.75 in

Dimension C1

n.d. 0.75 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top