CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4" IPEX ABS DWV Countersunk Plug - MPT
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671108685

Type de raccord

n.d. MPT

Dimension

n.d. 4 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. Product Approval

Poids

n.d. 0.114 kg

Dimensions

Length

n.d. 0.877 in

Width

n.d. 4.46 in

Height

n.d. 4.458 in

Dimension L

n.d. 4.46 in

Dimension W

n.d. 4.26 in

Dimension H

n.d. 0.88 in

Dimension C1

n.d. 0.77 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top