CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
2" IPEX ABS DWV Repair Coupling (No Pipe Stop) - H x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671107817

Type de raccord

n.d. H x H

Dimension

n.d. 2 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. Product Approval

Features

n.d. Without Pipe Stop

Poids

n.d. 0.037 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 1,64 in

Width

n.d. 2.726 in

Height

n.d. 2.724 in

Dimension L

n.d. 2.74 in

Dimension W

n.d. 2.74 in

Dimension H

n.d. 1.65 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top