CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
3" IPEX ABS DWV Repair Coupling (No Pipe Stop) - H x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671108340

Type de raccord

n.d. H x H

Dimension

n.d. 3 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. Product Approval

Features

n.d. Without Pipe Stop

Poids

n.d. 0.149 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 3,24 in

Width

n.d. 3.963 in

Height

n.d. 3.96 in

Dimension L

n.d. 3.99 in

Dimension W

n.d. 3.99 in

Dimension H

n.d. 3.22 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top