CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
2" IPEX PVC DWV Repair Coupling (No Pipe Stop) - H x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671192684

Type de raccord

n.d. H x H

Dimension

n.d. 2 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Features

n.d. Without Pipe Stop

Poids

n.d. 0.050 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 1,64 in

Width

n.d. 2.72 in

Height

n.d. 2.718 in

Dimension L

n.d. 2.74 in

Dimension W

n.d. 2.74 in

Dimension H

n.d. 1.65 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top