CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4" IPEX PVC DWV Repair Coupling (No Pipe Stop) - H x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671192707

Type de raccord

n.d. H x H

Dimension

n.d. 4 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. USA

NAFTA

n.d. Yes

Features

n.d. Without Pipe Stop

Poids

n.d. 1.100 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 3,79 in

Width

n.d. 5.026 in

Height

n.d. 5.024 in

Dimension L

n.d. 5.04 in

Dimension W

n.d. 5.04 in

Dimension H

n.d. 3.79 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top