CAD/BIM catalogue

Français
CAD (0)
  • Le panier est vide
3"x45D Xirtec PVC Schedule 80 Elbow Soc x Soc
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

Coude

Type de raccord

Femelle

Size (in)

3

Matériau

PVC

Schedule

Schedule 80

Angle

45 º

Standards/Certifications

Marine Type Approval;ASTM D2467;NSF pw-G

Poids

1,155 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top