CAD/BIM catalogue

Français
CAD (0)
  • Le panier est vide
3/4"x90D Xirtec PVC Schedule 80 Elbow FNPT x FNPT
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

Coude

Type de raccord

FNPT

Size (in)

3/4

Matériau

PVC

Schedule

Schedule 80

Angle

90 º

Standards/Certifications

Marine Type Approval;ASTM D2464;NSF pw-G

Poids

0,126 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top