CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
2" IPEX PVC DWV 22 1/2º Elbows, 1/16 Bend - Spg x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Type

n.d. Coude

Code CUP

n.d. 662671191663

Type de raccord

n.d. SPG x H

Dimension

n.d. 2 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2665 CSA B181.2

Features

n.d. Short

Poids

n.d. 0.089 kg

Dimensions

Angle

n.d. 22 1/2 º

Longueur

n.d. 2,74 in

Width

n.d. 2.735 in

Hauteur

n.d. 2,74 in

Dimension L

n.d. 3 in

Dimension W

n.d. 2.74 in

Dimension H

n.d. 3.22 in

Dimension C1

n.d. 0.76 in

Dimension C2

n.d. 0.76 in

Dimension Z1

n.d. 0.69 in

Dimension Z2

n.d. 0.69 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top