CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 1/2" IPEX PVC DWV 45º Elbows, 1/8 Bend, Long Turn - H x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Style

n.d. Elbow

Code CUP

n.d. 662671190246

Type de raccord

n.d. H x H

Dimension

n.d. 1 1/2 in

Matériau

n.d. PVC DWV

Couleur

n.d. White

NAFTA

n.d. Yes

Features

n.d. Long

Poids

n.d. 0.091 kg

Dimensions

Angle

n.d. 45 º

Longueur

n.d. 3,20 in

Width

n.d. 2.3 in

Hauteur

n.d. 4,00 in

Dimension L

n.d. 3.27 in

Dimension W

n.d. 2.32 in

Dimension H

n.d. 3.99 in

Dimension C1

n.d. 0.73 in

Dimension C2

n.d. 0.73 in

Dimension Z1

n.d. 1.13 in

Dimension Z2

n.d. 1.13 in

Dimension R

n.d. 3.4 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top