CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
3" IPEX PVC DWV 45º Elbows, 1/8 Bend, Street, Long Turn - SPG x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Style

n.d. Elbow

Code CUP

n.d. 662671191342

Type de raccord

n.d. SPG x H

Dimension

n.d. 3 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Features

n.d. Long

Poids

n.d. 0.390 kg

Dimensions

Angle

n.d. 45 º

Longueur

n.d. 4,03 in

Width

n.d. 4.028 in

Hauteur

n.d. 4,03 in

Dimension L

n.d. 5.59 in

Dimension W

n.d. 4 in

Dimension H

n.d. 6.87 in

Dimension C1

n.d. 1.53 in

Dimension C2

n.d. 1.56 in

Dimension Z1

n.d. 1.75 in

Dimension Z2

n.d. 1.75 in

Dimension R

n.d. 4.1 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top