CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4" IPEX PVC DWV 45º Elbows, 1/8 Bend, Street, Long Turn - SPG x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Style

n.d. Elbow

Code CUP

n.d. 662671191618

Type de raccord

n.d. SPG x H

Dimension

n.d. 4 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2665 CSA B181.2

Features

n.d. Long

Poids

n.d. 0.663 kg

Dimensions

Angle

n.d. 45 º

Longueur

n.d. 6,80 in

Width

n.d. 5.1 in

Hauteur

n.d. 8,40 in

Dimension L

n.d. 6.86 in

Dimension W

n.d. 5.05 in

Dimension H

n.d. 8.28 in

Dimension C1

n.d. 1.78 in

Dimension C2

n.d. 1.78 in

Dimension Z1

n.d. 2.19 in

Dimension Z2

n.d. 2.16 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top