CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
3" IPEX PVC DWV 90º Elbow, 1/4 Bend - H x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Style

n.d. Elbow

Code CUP

n.d. 662671190123

Type de raccord

n.d. H x H

Dimension

n.d. 3 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Poids

n.d. 0.445 kg

Dimensions

Angle

n.d. 90 º

Longueur

n.d. 6,80 in

Width

n.d. 4.1 in

Hauteur

n.d. 6,80 in

Dimension L

n.d. 5.71 in

Dimension W

n.d. 3.97 in

Dimension H

n.d. 5.71 in

Dimension C1

n.d. 1.5 in

Dimension C2

n.d. 1.5 in

Dimension Z1

n.d. 2.23 in

Dimension Z2

n.d. 2.23 in

Dimension R

n.d. 2.01 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top