CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
2" IPEX PVC DWV 90º Elbows, 1/4 Bend, Street, Long Sweep - Spg x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671191182

Type de raccord

n.d. SPG x H

Dimension

n.d. 2 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Features

n.d. Long Sweep

Poids

n.d. 0.181 kg

Dimensions

Angle

n.d. 90 º

Longueur

n.d. 5,35 in

Width

n.d. 2.752 in

Hauteur

n.d. 5,41 in

Dimension L

n.d. 5.35 in

Dimension W

n.d. 2.71 in

Dimension H

n.d. 5.38 in

Dimension C1

n.d. 0.78 in

Dimension C2

n.d. 0.8 in

Dimension Z1

n.d. 3.19 in

Dimension Z2

n.d. 3.16 in

Dimension R

n.d. 3.73 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top