CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 1/2" IPEX PVC DWV 90º Elbow, 1/4 Bend, Street - Spg x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671192110

Type de raccord

n.d. SPG x H

Dimension

n.d. 1 1/2 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2665

Features

n.d. Short

Poids

n.d. 0.099 kg

Dimensions

Angle

n.d. 90 º

Longueur

n.d. 2,26 in

Width

n.d. 2.262 in

Hauteur

n.d. 2,26 in

Dimension L

n.d. 3.56 in

Dimension W

n.d. 2.26 in

Dimension H

n.d. 3.55 in

Dimension C1

n.d. 0.7 in

Dimension C2

n.d. 0.7 in

Dimension Z1

n.d. 1.69 in

Dimension Z2

n.d. 1.69 in

Dimension R

n.d. 2.13 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top