CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
2" IPEX ABS DWV 60º Elbows 1/6 Bend - Spg x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671109378

Type de raccord

n.d. SPG x H

Dimension

n.d. 2 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. USA

NAFTA

n.d. Yes

Features

n.d. Long

Poids

n.d. 0.083 kg

Dimensions

Angle

n.d. 60 º

Longueur

n.d. 3,63 in

Width

n.d. 2.73 in

Hauteur

n.d. 4,32 in

Dimension L

n.d. 3.81 in

Dimension W

n.d. 2.71 in

Dimension H

n.d. 4.11 in

Dimension C1

n.d. 0.89 in

Dimension C2

n.d. 0.76 in

Dimension Z1

n.d. 1.25 in

Dimension Z2

n.d. 1.26 in

Dimension R

n.d. 2.68 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top