CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
2" IPEX ABS DWV Double Fixture - Double 1/4 Bend - H x H x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Style

n.d. Elbow

Code CUP

n.d. 662671107909

Type de raccord

n.d. H x H x H

Dimension

n.d. 2 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. USA

NAFTA

n.d. No

Poids

n.d. 0.162 kg

Dimensions

Angle

n.d. 90 º

Longueur

n.d. 6,21 in

Width

n.d. 2.714 in

Hauteur

n.d. 4,48 in

Dimension L

n.d. 6.23 in

Dimension W

n.d. 2.7 in

Dimension H

n.d. 4.43 in

Dimension C1

n.d. 0.8 in

Dimension C2

n.d. 0.8 in

Dimension Z1

n.d. 2.29 in

Dimension Z2

n.d. 2.29 in

Dimension R

n.d. 2.96 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top