CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
2 x 1 1/2" IPEX ABS DWV 90º Elbow 1/4 Bend - H x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Style

n.d. Elbow

Code CUP

n.d. 662671109514

Type de raccord

n.d. H x SPG

Dimension

n.d. 2 x 1 1/2 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Features

n.d. Short

Poids

n.d. 0.099 kg

Dimensions

Angle

n.d. 90 º

Longueur

n.d. 4,53 in

Width

n.d. 2.733 in

Hauteur

n.d. 4,26 in

Dimension L

n.d. 4.51 in

Dimension W

n.d. 2.72 in

Dimension H

n.d. 4.26 in

Dimension C1

n.d. 0.7 in

Dimension C2

n.d. 0.76 in

Dimension Z1

n.d. 2.43 in

Dimension Z2

n.d. 2.31 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top