CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
2" IPEX ABS DWV 90º Elbow 1/4 Bend (90º), Long Sweep - H x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671100566

Type de raccord

n.d. H x H

Dimension

n.d. 2 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2661 CSA B181.1 Product Approval

Features

n.d. Long Sweep

Poids

n.d. 0.135 kg

Dimensions

Angle

n.d. 90 º

Longueur

n.d. 5,39 in

Width

n.d. 2.745 in

Hauteur

n.d. 5,38 in

Dimension L

n.d. 5.32 in

Dimension W

n.d. 2.73 in

Dimension H

n.d. 5.37 in

Dimension C1

n.d. 0.75 in

Dimension C2

n.d. 0.75 in

Dimension Z1

n.d. 3.19 in

Dimension Z2

n.d. 3.19 in

Dimension R

n.d. 3.68 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top