CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4" IPEX ABS DWV 90º Elbow 1/4 BEND, Street, Long Sweep - Spg x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671109347

Type de raccord

n.d. SPG x H

Dimension

n.d. 4 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Features

n.d. Long Sweep

Poids

n.d. 0.753 kg

Dimensions

Angle

n.d. 90 º

Longueur

n.d. 9,22 in

Width

n.d. 5.058 in

Hauteur

n.d. 7,28 in

Dimension L

n.d. 9.19 in

Dimension W

n.d. 5.03 in

Dimension H

n.d. 9.3 in

Dimension C1

n.d. 1.75 in

Dimension C2

n.d. 1.77 in

Dimension Z1

n.d. 4.88 in

Dimension Z2

n.d. 4.9 in

Dimension R

n.d. 5.36 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top