CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4" IPEX ABS DWV 90º Elbow Vent Elbow - H x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Style

n.d. Elbow

Code CUP

n.d. 662671108920

Type de raccord

n.d. H x H

Dimension

n.d. 4 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Poids

n.d. 0.515 kg

Dimensions

Angle

n.d. 90 º

Longueur

n.d. 7,29 in

Width

n.d. 5.054 in

Hauteur

n.d. 7,34 in

Dimension L

n.d. 7.34 in

Dimension W

n.d. 5.04 in

Dimension H

n.d. 7.25 in

Dimension C1

n.d. 1.77 in

Dimension C2

n.d. 1.77 in

Dimension Z1

n.d. 2.95 in

Dimension Z2

n.d. 2.95 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top