CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4 x 3" IPEX ABS DWV 90º Closet Elbows, Closet Bend, Reducing - Spg x H
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Style

n.d. Elbow

Code CUP

n.d. 662671102331

Type de raccord

n.d. SPG x H

Dimension

n.d. 4 x 3 in

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Features

n.d. W/ TSTP

Poids

n.d. 0.505 kg

Dimensions

Angle

n.d. 90 º

Longueur

n.d. 7,14 in

Width

n.d. 4.486 in

Hauteur

n.d. 8,08 in

Dimension L

n.d. 7.17 in

Dimension W

n.d. 4.48 in

Dimension H

n.d. 8.06 in

Dimension C1

n.d. 1.5 in

Dimension C2

n.d. 3.25 in

Dimension Z1

n.d. 3.38 in

Dimension Z2

n.d. 2.78 in

Dimension R

n.d. 4.24 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top