CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1 1/2"x90D Xirtec CPVC Schedule 80 Elbow FPT x FPT
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Coude

Type de raccord

n.d. FNPT

Dimension

n.d. 1 1/2

Matériau

n.d. PVCC Corzan

Schedule

n.d. Schedule 80

Angle

n.d. 90 º

Normes ou certifications

n.d. ASTM F437;NSF pw-G

Poids

n.d. 0,481 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top