CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
2" IPEX ABS DWV Expansion Joint - H x H Type I - 3" Travel
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671102980

Type de raccord

n.d. H x H

Dimension

n.d. 2 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. CSA B181.1 IAPMO PS 51-98 Product Approval

Features

n.d. Type 1

Poids

n.d. 0.290 kg

Dimensions

Length

n.d. 2,832 in

Width

n.d. 2.868 in

Height

n.d. 6.852 in

Dimension L

n.d. 6.91 in

Dimension W

n.d. 2.83 in

Dimension H

n.d. 2.83 in

Dimension C1

n.d. 0.77 in

Dimension C2

n.d. 0.8 in

Dimension Z1

n.d. 5.35 in

Dimension Z2

n.d. 8.35 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top