CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4" IPEX ABS DWV Expansion Joint - H x H Type II - 8" Travel
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671103338

Type de raccord

n.d. H x H

Dimension

n.d. 4 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. CSA B181.1 IAPMO PS 51-98 Product Approval

Features

n.d. Type II

Poids

n.d. 1.676 kg

Dimensions

Length

n.d. 5,072 in

Width

n.d. 5.034 in

Height

n.d. 14.848 in

Dimension L

n.d. 14.85 in

Dimension W

n.d. 5.02 in

Dimension H

n.d. 5.02 in

Dimension C1

n.d. 2.1 in

Dimension C2

n.d. 2.1 in

Dimension Z1

n.d. 10.65 in

Dimension Z2

n.d. 18.68 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top