CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1/2" Xirtec PVC Schedule 80 Vanstone Flange Soc with PVC Ring
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Bride Vanstone

Type de raccord

n.d. Femelle

Size (in)

n.d. 1/2

Matériau

n.d. PVC

Schedule

n.d. Schedule 80

Standards/Certifications

n.d. Marine Type Approval;ASTM F1970;NSF pw-G

Poids

n.d. 0,190 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top