CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
1" Xirtec PVC Schedule 80 Vanstone Flange Soc with PVC Ring
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

n.d. Bride Vanstone

Type de raccord

n.d. Femelle

Size (in)

n.d. 1

Matériau

n.d. PVC

Schedule

n.d. Schedule 80

Standards/Certifications

n.d. Marine Type Approval;ASTM F1970;NSF pw-G

Poids

n.d. 0,379 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top