CAD/BIM catalogue

Français
CAD (0)
  • Le panier est vide
1 1/4" Xirtec PVC Schedule 80 Vanstone Flange Spig with PVC Ring
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Type

Bride Vanstone

Type de raccord

Mâle

Size (in)

1 1/4

Matériau

PVC

Schedule

Schedule 80

Standards/Certifications

ASTM F1970;NSF pw-G

Poids

0,441 lb

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top