CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Size (in)

n.d. 1 1/2

Poids

n.d. 2,150 lb

Dimensions

Diamètre de la bride

n.d. 5,000 in

Diamètre du cercle de perçage

n.d. 3,880 in

Diamètre de la bride

n.d. 0,750 in

Nombre de trous

n.d. 4

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top