CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4 x 3" IPEX PVC DWV Closet Flange, One Piece Plastic - Hub (Flush Fit)
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671190529

Type de raccord

n.d. H/SPG

Dimension

n.d. 4 x 3 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2665 CSA B181.2

Poids

n.d. 0.344 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 7,10 in

Width

n.d. 7.092 in

Height

n.d. 2.47 in

Dimension L

n.d. 7.1 in

Dimension W

n.d. 7.09 in

Dimension H

n.d. 2.45 in

Dimension C1

n.d. 1.54 in

Dimension Z

n.d. 0.91 in

Dimension t

n.d. 0.45 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top