CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
3" IPEX PVC DWV Closet Flange, extended spigot with adjustable metal ring ext.
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671190468

Type de raccord

n.d. SPG

Dimension

n.d. 3 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Features

n.d. Metal

Poids

n.d. 0.491 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 7,03 in

Width

n.d. 7.024 in

Height

n.d. 4.55 in

Dimension L

n.d. 7.03 in

Dimension W

n.d. 7.03 in

Dimension H

n.d. 4.5 in

Dimension C1

n.d. 3.52 in

Dimension Z1

n.d. 0.98 in

Dimension t

n.d. 0.3 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top