CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4 x 3" IPEX PVC DWV Offset Closet Flange - Hub (Offset 1/2") with adjustable plastic ring
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671191151

Type de raccord

n.d. H/SPG

Dimension

n.d. 4 x 3 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Type d’extrémité

n.d. Femelle

Poids

n.d. 0.490 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 7,00 in

Width

n.d. 6.988 in

Height

n.d. 4.363 in

Dimension L

n.d. 7.01 in

Dimension W

n.d. 7.01 in

Dimension H

n.d. 4.36 in

Dimension C1

n.d. 1.53 in

Dimension Z1

n.d. 2.52 in

Dimension Z2

n.d. 1.5 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top