CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4 x 3" IPEX PVC DWV 45º Discharge Closet Flange - Hub (with adjustable metal ring)
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671210494

Type de raccord

n.d. H

Dimension

n.d. 4 x 3 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Type d’extrémité

n.d. Femelle

Normes ou certifications de l’industrie

n.d. ASTM D2665 CSA B182.1

Features

n.d. Metal

Poids

n.d. 0.472 kg

Dimensions

Angle

n.d. 45 º

Longueur

n.d. 7,03 in

Width

n.d. 7.034 in

Height

n.d. 4.756 in

Dimension L

n.d. 7.03 in

Dimension W

n.d. 7.03 in

Dimension H

n.d. 4.77 in

Dimension C1

n.d. 1.51 in

Dimension Z1

n.d. 0.9 in

Dimension Z2

n.d. 1.39 in

Dimension t

n.d. 0.3 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top