CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4" IPEX PVC DWV Closet Flange, Spigot end with adjustable metal ring
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671192875

Type de raccord

n.d. SPG

Dimension

n.d. 4 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. USA

NAFTA

n.d. Yes

Features

n.d. Metal

Poids

n.d. 0.400 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 7,04 in

Width

n.d. 7.04 in

Height

n.d. 2.458 in

Dimension L

n.d. 7.06 in

Dimension W

n.d. 7.06 in

Dimension H

n.d. 2.43 in

Dimension C1

n.d. 1.75 in

Dimension Z1

n.d. 0.65 in

Dimension t

n.d. 0.28 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top