CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
2" IPEX PVC DWV Urinal Flange Kit - Hub
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671213815

Type de raccord

n.d. H

Dimension

n.d. 2 in

Matériau

n.d. PVC White

Couleur

n.d. White

Country of Origin

n.d. CA

NAFTA

n.d. Yes

Type d’extrémité

n.d. Femelle

Features

n.d. 4" to 7" CTR

Poids

n.d. 0.161 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 7,89 in

Width

n.d. 10.07 in

Height

n.d. 1.572 in

Dimension L

n.d. 8.07 in

Dimension W

n.d. 3.23 in

Dimension H

n.d. 1.61 in

Dimension C1

n.d. 0.73 in

Dimension t

n.d. 0.41 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top