CAD/BIM catalogue

CAD (0)
  • Le panier est vide
4 x 3" IPEX ABS DWV 3" or 4" Offset 2" Closet Flange
Unité de mesure

Caractéristiques techniques

Brands

n.d. IPEX

Code CUP

n.d. 662671110473

Type de raccord

n.d. H

Dimension

n.d. 4 x 3 in

Matériau

n.d. ABS DWV

Couleur

n.d. Black

Country of Origin

n.d. CN

NAFTA

n.d. No

Poids

n.d. 0.298 kg

Dimensions

Longueur

n.d. 9,12 in

Width

n.d. 10.7 in

Height

n.d. 3.28 in

Dimension L

n.d. 7 in

Dimension W

n.d. 7 in

Dimension H

n.d. 3.25 in

Dimension C1

n.d. 1.51 in

Dimension Z1

n.d. 1.74 in

Dimension Z2

n.d. 1.14 in

Dimension t

n.d. 0.43 in

Avez-vous des questions?

Peu importe si vous êtes nouveau aux solutions thermoplastiques ou un client de longue date, votre représentant en service à la clientèle et représentant technique des ventes locaux vous fournissent le support donc vous avez besoin. Ce service différencie IPEX sur le marché canadien.

Back to top